Solstice® LBA

también conocido como HFO-1233zd, tiene un potencial de calentamiento global (GWP) de 1, que es un 99,9% menor al de los HFC utilizados en la industria. Solstice® LBA supera a los agentes de soplado alternativos en cuanto a espuma y rendimiento medioambiental.

Solstice® LBA Supera Otras Alternativas

  HFC 141bHidrocarburosHFC 245faSolstice LBA
DesempeñoEficiencia Energética
Espesor de Paredes
Costo EfectivoCosto de Conversión
Costo / Unidad
Medio AmbienteGWP
ODP
SeguridadFlamabilidad
Riesgo de Manejo

 

 

Aplicaciones

Información general

Aplicaciones

  • Paneles
  • Aislamiento de refrigeradores/congeladores
  • Aislamiento de espuma en spray

Marca

  • Solstice ®

Fórmula

  • Trans-CF3CH=CHCl

Sinónimos

  • Trans-1-cloro-3,3,3-trifluoropropeno
Propiedades físicas

Punto de ebullición

  • 19°C

Peso molecular

  • 130.5 g/mol

Densidad de Líquido a 20°C

  • 1.296 g/mL

Punto de congelación

  • -107°C

Calor latente de vaporización

  • 194 kJ/kg en punto de ebullición

Viscosidad

  • 0.489 cP a 20°C

Solubilidad del agua en Solstice LBA a 25 °C

  • 460 ppm
Seguridad y medio ambiente

Vida atmosférica

  • 26 días

GWP

  • 1

ODP

  • ~0

Flamabilidad

  • Líquido no inflamable por ASTM E-681
  • Factor k mejorado: 2-4% mejor que espumas fabricadas con todos los HFC
  • Mayor solubilidad en mezclas de polioles: 20% mayor que 245fa en polioles probados
  • Menor presión de vapor en las mezclas de polioles: 60% menor en formulaciones probadas
  • Peso molecular más bajo que el HFC 245fa y el HFC-365mfc: necesita menos agente espumante para realizar el trabajo.
  • Su adopción podría ahorrar  aproximadamente 60 millones de toneladas anuales de CO2
  • Solstice LBA es un líquido no inflamable según ASTM E-681, no presenta punto de inflamación ni límites de llama de vapor.
  • Tiene una Reactividad Incremental Máxima (MIR), lo que significa que el material tendrá un bajo impacto en la creación de ozono troposférico o smog.(1)
 HCFC 141bSolstice LBA (1)
Vida atmosférica10.8 años26 días
ODP0.110
GWP7251
InflamableNoNo
Límite de exposición (OEL)500ppm800ppm
  • Aumenta el valor R de espumas de PUR y PIR, lo que significa que se puede usar un panel más delgado para alcanzar el rendimiento deseado.
  • A 40°F, el valor R de la espuma con Solstice LBA es un 4% mejor que 245fa y un 12% mejor que los hidrocarburos.
  • Solstice LBA tiene el mejor aislamiento a bajas temperaturas para almacenamiento
  • Su adopción podría ahorrar unos 60 millones de toneladas métricas al año de CO2 equivalente
  • Solstice LBA no es inflamable, a diferencia de las alternativas de hidrocarburos, que requieren manipulación a prueba de explosiones. 
 245faSolstice LBA134aciclopentano
Vida atmosférica7.6 años26 días14.6 añosVarios días
GWP85811300<25
InflamableNoNoNoSí
Límite de exposición (ppm)3008001000600
  • Hasta un 10-12% mejor que el hidrocarburo y 2% mejor que HFC 245fa
  • Mejor rendimiento energético a bajas temperaturas.
  • Proporciona mejor aislamiento térmico de forma rentable sin usar otros equipos
  • Reemplazo para HCFC, HFC, hidrocarburos y otros agentes espumantes sin fluoro carburos
  • No necesito almacenamiento costos o equipo de mitigación de riesgos
  • Puede sustituir HCFC 141b , HFC 245fa y HFC 365mfc, lo que ahorraría 60 millones de toneladas métricas al año de emisiones de dióxido de carbono 
 Solstice LBAHCFC 141b
Vida atmosférica26 días10.8 años
ODP~00.11
GWP1725
FlamableNoNo
Límite de Exposición800 ppm500 ppm
  • Ideal en aplicaciones como techos, paredes y pisos residenciales, y contrucción comercial
  • Mejora la eficienia de aislamiento un 16% vs isopentano, lo que significa que puedes usar un panel más delgado para el rendimeinto que se busca o un mayor valor de aislamiento con el mismo grosor.
  • Mayor valor R por pulgada a bajas temperaturas
  • Facilidad de procesamiento con major fluidez
  • Mejora miscibilidad de pentanos en polioles
  • Pontencial de calentamiento global de 1, por lo que tiene 90% menos emisiones de CO2 que los pentanos
 Solstice LBAIsopentano
Densidad (pcf)31.932
Valor inicial de K a 50°F0.11860.1387 
Valor R a 50°F8.47.2

 

  • Mantiene eficiencia térmica en temperaturas extremas de calor o frío
  • Facilidad de instalación y reduce costo del trabajo
  • Bajo costo de mantenimiento
  • Tiempo de vida de servicio estimado de +30 años
  • Resistencia superior a viento, tormentas y huracanes
  • Rigidez superior, lo que permite a paredes y techos soportar vientos extremos
  • Material aislante resistente a daños por inundaciones según la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Emergencias (FEMA)
  • Reduce residuos de basura, por lo que disminuye costos
  • Bajo potencial de calentamiento global